Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8C-9134: Запрессованная грязесъемная манжета

    Номер по каталогу: 8C-9134
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Форма уплотнения: тип В, двухкромочная манжета

    Предотвращает попадание грязи в систему. Однокромочные (кромка выступает за ободок или край сальника) уплотнения очищают шток при его втягивании. Двухкромочные уплотнения очищают шток при его втягивании, устраняя просачивание (косметическую утечку). Двухкромочные уплотнения фиксируются на месте несущими элементами. Эти уретановые уплотнения обычно имеют металлическую основу для дополнительной жесткости. Их часто называют консервированными (заключенными в металл) уплотнениями или J-уплотнениями (металл в поперечном сечении часто образует форму J).

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 2,25
    • Материал: уретан
    • Наружный диаметр — B (дюймы): 0,43
    • Форма уплотнения: Тип B — двукромочная манжета
    • Ширина — A (+/- 0,002 дюйма) (дюймы): 3,00
    wheel tractor-scraper
    615C

    integrated toolcarrier
    IT14G

    track-type tractor
    D5H, D5M D5H XL D6M

    motor grader
    14G, 14H NA

    wheel dozer
    834B

    wheel-type loader
    980C, 980F, 988F II 980G, 924F, 980G II 988F, 988B, 910G

    backhoe loader
    446B

    earthmoving compactor
    836, 825G