Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8C-9144: УПЛОТНЕНИЕ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 8C-9144
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Форма уплотнения, тип B

    Используется в качестве дополнительного штокового уплотнения и защищает шток от резкого повышения давления в системе.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр канавки — B (+/- 0,127 мм) (мм): 6,35
    • Диаметр штока (мм): 114,30
    • Форма уплотнения: Тип B
    • Ширина канавки — A (+/- 0,127 мм) (мм): 139,07
    exc
    5230