Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8C-9157: УПЛОТНЕНИЕ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 8C-9157
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Форма уплотнения, тип B

    Предназначено для замены набивки Chevron, вышедшей из использования компанией Caterpillar. Новое уплотнение п-образной манжеты комбинируется с прокладкой для замены оригинальной канавочной набивки Chevron. Комбинированное уплотнение п-образной манжеты и набивка Chevron имеют одинаковое функциональное применение.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 11,04
    • Внутренний диаметр (мм): 280,31
    • Материал: НИТ
    • Наружный диаметр — B (+ 0,002 дюйма, - 0,000 дюйма) (дюймы): 300,10
    • Наружный диаметр — B (+ 0,002 дюйма, - 0,000 дюйма) (дюймы): 11,81
    • Форма уплотнения: Тип B
    • Ширина — A (+0,015 дюйма, -0,000 дюйма) (дюймы): 0,64
    • Ширина — A (+0,015 дюйма, -0,000 дюйма) (мм): 16,13
    off-highway truck
    784C, 784B