Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8C-9164: УПЛОТНЕНИЕ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 8C-9164
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Тип 3

    Двухкомпонентное уплотнение, состоящее из поршневого кольца и расширительного кольца, которое предотвращает движение масла между штоковой полостью и головкой шатуна цилиндра. Уплотнение поршня обычно изготавливается из тефлона или нейлона для давлений, превышающих 3000 фунт/кв. дюйм (20 670 кПа). Расширительные кольца имеют различную форму и изготавливаются из нитрилкаучука.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр канавки — В (± 0,003 дюйма) (дюймы): 3,59
    • Диаметр отверстия (дюймы): 4,25
    • Форма уплотнения: Тип 3
    • Ширина канавки — A (+/- 0,002 дюйма) (дюймы): 0,25
    трелевочные тракторы
    527GR, 527CA

    гусеничные бульдозеры
    D6RII, D6RIIXL, D7R, D7RIIXR, D6RXR, D7RII, D5MXL, D8NNSUC, D5MLGP, D8N

    харвестеры
    580B, 550, 550B, 580, 560B, 570, 570B

    колесные погрузчики
    924HZ, 924GZ, IT28G, 930K, 928H

    погрузчик с телескопической стрелой
    TH330B, TH340B, TH220B