Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8C-9167: УПЛОТНЕНИЕ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 8C-9167
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Тип 3

    Двухкомпонентное уплотнение, состоящее из поршневого кольца и расширительного кольца, которое предотвращает движение масла между штоковой полостью и головкой шатуна цилиндра. Уплотнение поршня обычно изготавливается из тефлона или нейлона для давлений, превышающих 3000 фунт/кв. дюйм (20 670 кПа). Расширительные кольца имеют различную форму и изготавливаются из нитрилкаучука.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр канавки — B (+/- 0,0762 мм) (мм): 53,98
    • Диаметр отверстия (мм): 63,50
    • Форма уплотнения: Тип 3
    • Ширина канавки — A (+/- 0,0508 мм) (мм): 4,88
    tmh
    TH340B, TH220B