Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8C-9173: УПЛОТНЕНИЕ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 8C-9173
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Тип 3

    Двухкомпонентное уплотнение, состоящее из поршневого кольца и расширительного кольца, которое предотвращает движение масла между штоковой полостью и головкой шатуна цилиндра. Уплотнение поршня обычно изготавливается из тефлона или нейлона для давлений, превышающих 3000 фунт/кв. дюйм (20 670 кПа). Расширительные кольца имеют различную форму и изготавливаются из нитрилкаучука.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр канавки — В (± 0,003 дюйма) (дюймы): 5,09
    • Диаметр отверстия (дюймы): 6,00
    • Форма уплотнения: Тип 3
    • Ширина канавки — A (+/- 0,002 дюйма) (дюймы): 0,38
    колесные бульдозеры
    834G, 834H, 824H, 824GII

    от 7 до 9 литров
    C9

    гусеничные бульдозеры
    D7RXR, D7RLGP, D7R, D7RIIXR, D7RII, D7RIILGP

    погрузчики с переломной стрелой
    539

    колесные погрузчики
    950GII, 950F, 962G, 950FII, IT62G, 960F, 950G, 962GII, 950E, 990KLRC, 990K

    гусеничные экскаваторы
    336FL, 336EL, 231D