Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8C-9179: УПЛОТНЕНИЕ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 8C-9179
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Тип 3

    Двухкомпонентное уплотнение, состоящее из поршневого кольца и расширительного кольца, которое предотвращает движение масла между штоковой полостью и головкой шатуна цилиндра. Уплотнение поршня обычно изготавливается из тефлона или нейлона для давлений, превышающих 3000 фунт/кв. дюйм (20 670 кПа). Расширительные кольца имеют различную форму и изготавливаются из нитрилкаучука.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр канавки — В (± 0,003 дюйма) (дюймы): 6,88
    • Диаметр отверстия (дюймы): 7,87
    • Форма уплотнения: Тип 3
    • Ширина канавки — A (+/- 0,002 дюйма) (дюймы): 0,38
    экскаваторы для лесозаготовительных работ
    345CFMST

    самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой для подземных работ
    AD45B

    гусеничные экскаваторы
    385CL, 385BL, 374DL, 390FL, 350L, 365CLFS, 365CL, 374FL, 365BL, 385B, 365BIIL, 365CMH, 375L, 390DL, 375, 365BLU, 385C, 390D, 365B, 365CLOEM, 5080