Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8C-9182: УПЛОТНЕНИЕ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 8C-9182
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Тип 3

    Двухкомпонентное уплотнение, состоящее из поршневого кольца и расширительного кольца, которое предотвращает движение масла между штоковой полостью и головкой шатуна цилиндра. Уплотнение поршня обычно изготавливается из тефлона или нейлона для давлений, превышающих 3000 фунт/кв. дюйм (20 670 кПа). Расширительные кольца имеют различную форму и изготавливаются из нитрилкаучука.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр канавки — B (+/- 0,0762 мм) (мм): 194,74
    • Диаметр отверстия (мм): 220,00
    • Форма уплотнения: Тип 3
    • Ширина канавки — A (+/- 0,0508 мм) (мм): 9,63
    exc
    5090B, 390D L 385B, 5080, 375 L 365B, 385C L 365B L 385C, 390F L 312D2 L 365B II 5130B, 365C 390F 385C FS 375, 390D, 312D2, 365C L 385C L MH

    wktl
    S40 S30 S50 CR35 S25 S130 CR50 CR20 CR28 S80