Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8C-9189: УПЛОТНЕНИЕ

    Номер по каталогу: 8C-9189
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Форма уплотнения: тип С

    Используется в качестве дополнительного штокового уплотнения и защищает шток от резкого повышения давления в системе.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр канавки — B (+/- 0,127 мм) (мм): 6,40
    • Диаметр канавки — В (± 0,005 дюйма) (дюймы): 0,25
    • Диаметр штока (дюймы): 5,51
    • Диаметр штока (мм): 140,00
    • Форма уплотнения: Тип C
    • Ширина канавки — A (+/- 0,005 дюйма) (дюймы): 6,12
    • Ширина канавки — A (+/- 0,127 мм) (мм): 155,53
    work tool
    S80 P40 P16 P28 S25 S130 S30 S40 P25 S50

    excavator
    350-A L 365B L 375-A 350-A 375-A L 365B