Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8D-2258: Пружинное стопорное кольцо, внутреннее

    Номер по каталогу: 8D-2258
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюйм, стандартное закаленное

    Пружинные стопорные кольца Cat изготавливаются из закаленной углеродистой стали.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр отверстия (дюймы): 5,50
    • Свободный диаметр — A (дюймы): 6,07
    • Тип стопорного кольца: Внутренние
    • Толщина — B (дюймы): 0,125
    • Форма: Стандартное закаленное
    asphalt paver
    AP-1050, AP-1000

    wheel tractor-scraper
    637K, 637G, 631K, 631E, 631G, 637E, 633E II

    motor grader
    16H, 16H NA 16G