Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8D-2787: РЕЖУЩАЯ КРОМКА

    Номер по каталогу: 8D-2787
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Изогнутая режущая кромка

    Описание:
    Изогнутые кромки лучше всего подходят для поверхностей с высокой ударной нагрузкой. Кромка из высокоуглеродистой стали отличается меньшей ценой по сравнению с объемно-закаленной сталью, но обладает меньшей ударной прочностью.

    Свойства:
    В условиях низких ударных нагрузок и абразивного износа более тонкая режущая кромка повышает экономичность. Режущие кромки большей толщины увеличивают прочность и износ материала в условиях истирания или высоких ударных нагрузок.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Материал: Со сквозной закалкой (DH2)
    • Машина: Автогрейдер
    • Рифление: Без зубьев
    • Толщина (мм): 12,7
    • Ширина (мм): 152,4
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.