Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8D-2788: РЕЖУЩАЯ КРОМКА

    Номер по каталогу: 8D-2788
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Изогнутая режущая кромка

    Описание:
    Изогнутая режущая кромка 8 дюймов (203 мм).

    Характеристики:
    Толщина режущей кромки 0,50 дюйма (13 мм).
    Длина режущей кромки 6' (1826 мм).
    Размер болта 0,63 дюйма (16 мм).

    Рекомендуемое применение:
    Прекрасные эксплуатационные характеристики в условиях высокого абразивного износа, низких ударных нагрузок, например отделочные работы. Искривленные кромки проникают сквозь дорожное покрытие, передвигая имеющийся материал вперед и оставляя гладкую плоскую поверхность.  В условиях низких ударных нагрузок и истирания более тонкая режущая кромка повышает экономичность. Режущие кромки большей толщины увеличивают прочность и уменьшают абразивный износ материала в условиях истирания или высоких ударных нагрузок.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 1,00
    • Длина (дюймы): 72,00
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.