Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8D-2789: РЕЖУЩАЯ КРОМКА

    Номер по каталогу: 8D-2789
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Изогнутая режущая кромка

    Описание:
    Изогнутая режущая кромка 8 дюймов (203 мм)

    Характеристики:
    Толщина режущей кромки 0,50 дюйма (13 мм),
    длина режущей кромки
    7 футов (2131 мм), размер болта 0,63 дюйма (16 мм)

    Рекомендуемое применение:
    Прекрасные эксплуатационные характеристики в условиях высокого абразивного износа, низких ударных усилий, например отделочные работы. Искривленные кромки проникают сквозь дорожное покрытие, передвигая имеющийся материал вперед и оставляя гладкую плоскую поверхность.  В условиях низких ударных нагрузок и абразивного износа более тонкая режущая кромка повышает экономичность. Режущие кромки большей толщины увеличивают прочность и износ материала в условиях истирания или высоких ударных усилий.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 33,02
    • Длина (мм): 2133,60
    • Ширина (мм): 203,20
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.