Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8D-7086: ПОДШИПНИК

    Номер по каталогу: 8D-7086
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Прямой подшипник скольжения

    Описание:
    Подшипник скольжения Cat® для машинных соединений поддерживает вращательное движение между соединениями рамы и навесным оборудованием. Оригинальные штифты и подшипники скольжения Cat рассчитаны на эксплуатацию в составе системы, что обеспечивает ожидаемую производительность и эффективность. Инженеры-проектировщики Caterpillar контролируют производственный процесс и соблюдение всех требований к размерам, материалам, обработке всех деталей, позволяя каждой детали работать и изнашиваться одновременно с окружающими и зависимыми деталями.


    Характеристики:
    Подшипники скольжения Cat, рассчитанные на тяжелую эксплуатацию, изготовлены из качественной стали и усилены для обеспечения максимальной выносливости и длительного срока службы. Они работают системно на машинах Cat и успешно прошли испытания в самых тяжелых условиях. Максимальная прочность и сопротивляемость помогают снизить общие затраты, они имеют длительный срок службы, высокую сопротивляемость к износу и защиту от стирания и отслаивания даже при работе под высокими нагрузками.


    Рекомендуемое применение:
    Подшипники скольжения Cat предназначены для работы в условиях, требующих наличия прочных и долговечных подшипников. Подшипники скольжения Cat являются лучшим выбором для достижения максимальной производительности в требовательных условиях. Их конструкция предполагает согласование с сопрягаемым штифтом.

    Ищите детали для снятого с производства оборудования?

    Детали для снятого с производства оборудования Cat® Classic — экономичная альтернатива для ремонта, которая минимизирует риск, связанный с приобретением деталей на вторичном рынке
    Торговая марка: Cat
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внешняя канавка: Нет
    • Внутренняя канавка: Нет
    • Материал: Пластиковый
    • Поперечные отверстия: Нет
    • Приблизительная общая длина (мм): 37
    • Приблизительный внутренний диаметр (мм): 45
    • Приблизительный наружный диаметр (мм): 57
    wts
    613G

    mg
    160H, 120M 2 120M, 140H ES 160K, 12M, 135H, 120K, 140M 3 140K, 160M, 140M 2 135H NA 160M 2 140M, 12K, 14L 12G, 12H NA 163H NA 160H NA 120K 2 120H ES 140G, 12M 2 163H, 140K 2 160H ES 120G, 12H, 12M 3 120H NA 140M 3 AWD 12M 3 AWD 120H, 140H, 160M 3 AWD 143H, 160G, 12H ES 140H NA 160M 3 130G