Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8D-8634: ШЕСТЕРНЯ

    Номер по каталогу: 8D-8634
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Планетарная передача

    Описание:
    Шестерня для комплекта планетарной передачи бортовых редукторов. Количество варьируется в зависимости от компонента.


    Характеристики:
    Шестерни бортового редуктора Cat® разработаны для обеспечения максимальной производительности системы и сбалансированной жизни системы. Шестерни бортового редуктора Cat имеют собственный процесс изготовления и термообработки, профиль зуба и отделку поверхности для увеличения срока службы сопряженной передачи и достижения оптимальной производительности бортовых редукторов.


    Рекомендуемое применение:
    Рекомендуются для всех областей применения.

    Ищите детали для снятого с производства оборудования?

    Детали для снятого с производства оборудования Cat® Classic — экономичная альтернатива для ремонта, которая минимизирует риск, связанный с приобретением деталей на вторичном рынке
    Торговая марка: Cat
    Classic Final Drive Gear
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр (мм): 114
    • Ширина (мм): 53
    mg
    120G, 120H ES 135H, 120K 2 120H, 135H NA 120K, 120H NA