Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8E-0400: БЛОК РОЛИКА

    Номер по каталогу: 8E-0400
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Поддерживающий каток (кованый)

    Описание:

    • Держатели катков поддерживают и направляют машину на гусеничной ленте и обеспечивают натяжение ленты.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 73,1
    • Диаметр (мм): 73,1
    • Диаметр вала (мм): 73,1
    • Диаметр резьбы (мм): 191
    • Диаметр фланца (мм): 224
    • Длина (мм): 73,1
    • Ширина ходовой части (мм): 73,1
    ttt
    8U 8A D8N, 8SU 57H 8