Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8E-0465: ПЕРЕХОДНИК

    Номер по каталогу: 8E-0465
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Устанавливаемый заподлицо правый переходник J460 с боковым пальцем

    Описание:Устанавливаемый заподлицо правый переходник J460 для установки на кромку 50 мм с углом скоса 22,5 градуса. Характеристики:Переходник большего размера и дополнительный кожух обеспечивают повышенную долговечность и лучшую защиту от износа по сравнению с традиционной системой с двумя креплениями. Рекомендуемое применение:Ковш колесного погрузчика. Система устанавливаемых заподлицо переходников Cat идеально подходит для областей применения с высокой ударной и абразивной нагрузкой.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Износостойкий материал: Стандартный вариант
    • Машина: Погрузчик
    • Навесное оборудование: Приварная
    • Положение: Правая
    • Размер переходника: J460
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.