Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8E-0466: ПЕРЕХОДНИК

    Номер по каталогу: 8E-0466
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Устанавливаемый заподлицо левый переходник с боковым пальцем J460

    Описание:
    Устанавливаемый заподлицо левый переходник J460 для установки кромки 50 мм с углом скоса 22,5 градуса.


    Характеристики:
    Переходник большего размера и дополнительный кожух обеспечивают повышенную долговечность и лучшую защиту от износа по сравнению с традиционной системой с двумя креплениями.


    Рекомендуемое применение:
    Ковш колесного погрузчика. Система устанавливаемых заподлицо переходников Cat идеально подходит для областей применения с высокой ударной и абразивной нагрузкой.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Износостойкий материал: Стандартный вариант
    • Машина: Погрузчик
    • Навесное оборудование: Приварная
    • Положение: Левая
    • Размер переходника: J460
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.