Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8E-0849: ВТУЛКА

    Номер по каталогу: 8E-0849
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Втулка

    Описание:
    Изолирующие опоры используются для установки и размещения систем и изолируют компоненты от влияния окружающих конструкций (вибрации, ударов, шума).

    В некоторых креплениях в сборе используются свободные внутренние втулки, поставляемые отдельно. Такие втулки обычно устанавливаются на центральном болтовом соединении.

    Характеристики:
    Системы крепления Cat® предназначены для снижения стрессов и напряжения на закрепленных компонентах для того, чтобы увеличить их срок службы, сохранить производительность и повысить комфортность работы оператора. Система (конструкция, выбор материала, места размещения, креплений и т. д.) полностью оптимизирована и проверена на соответствие требованиям приложения.

    Применение:
    Втулки входят в состав изолирующих опор различных типов.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (мм): 36
    • Длина втулки (мм): 86
    • Наружный диаметр (мм): 49
    • Тип крепления: 0, Втулка
    com
    815F, 825G, 826G, 816F, 815F II 816F II

    wtt
    814F, 824G, 814F II

    it
    IT38G II IT38H, IT38G

    wtl
    966F II 980G, 938G II 938H, 970F, 966H, 938G, 972H

    comp
    CS-433E, CS-583D, CS-533D, CS-76 CP-573E, CP-433E, CS-64 CS-423E, CP-563D, CP-663E, CP-533D, CS-683E, CS-563D CS-573E, CS-573D, CS-663E, CP-76 CS-563E, CS-533E, CS-74 CP-64 CP-533E, CS-531D, CP-563E, CP-74 CS-583E