Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8E-0985: ДИСК В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 8E-0985
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Эластомерный фрикционный диск

    Описание:
    Эластомерный фрикционный диск обеспечивает высокую стойкость к нагреву, стойкость в условиях умеренного или высокого износа, а также высокую способность к поглощению энергии.


    Характеристики:
    Фрикционные материалы Cat® разработаны для оптимальной работы компонентов, в которых они используются.


    Рекомендуемое применение:
    Рекомендуются для всех областей применения.

    oem solutions
    TR53

    track-type tractor
    D11R, D11T, D10, 11 10 11U 10C D11N, 10U 11SU 10S

    wheel-type loader
    990 II 993K, 990K, 992K, 994K, 990H, 992G, 990, 994, 994F, 992D, 994D, 994H, 992C

    wheel dozer
    844, 844H, 844K, 854G, 854K