Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8E-2183: ДИСК

    Номер по каталогу: 8E-2183
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Бумажный фрикционный диск

    Описание:
    Бумажный фрикционный диск обеспечивает среднюю стойкость к нагреву, стойкость в условиях среднего износа, а также среднюю способность к поглощению энергии.


    Характеристики:
    Фрикционные материалы Cat® разработаны для оптимальной работы компонентов, в которых они используются.


    Рекомендуемое применение:
    Рекомендуются для всех областей применения.

    wts
    623K LRC 621K, 627H, 621K OEM 621H, 627K, 623H, 627K LRC 623K

    lhd
    R3000H

    uat
    AD55, AD60, AD55B

    oht
    772G, 770G, 776C, 777F, 772, 777D, 776D, 772G OEM 777E 777C, 770G OEM 770