Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8E-2229: ПАЛЕЦ

    Номер по каталогу: 8E-2229
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ripper Mounting Pin

    Описание:
    Стопорный шток (для ковша).


    Характеристики:
    Шток имеет фаски на обоих концах и канавки.


    Рекомендуемое применение:
    Используется в качестве стопорного пальца на определенных блоках рыхлителей типоразмера R550.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр (дюймы): 1,38
    • Диаметр (мм): 35
    • Длина (дюймы): 6,3
    • Длина (мм): 160
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.