Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8E-3465: ПЕРЕХОДНИК

    Номер по каталогу: 8E-3465
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    J460 Правый переходник с боковым пальцем

    Описание:
    Правый переходник J460 используется для установки кромки 50 мм с углом скоса 22,5 градуса.

    Свойства:
    Переходники с двусторонним креплением Cat® имеют более низкий профиль по сравнению с переходником, установленным заподлицо, что повышает глубину проникновения и обеспечивает более высокую производительность.

    Рекомендуемое применение:
    Ковш колесного погрузчика.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Износостойкий материал: Стандартный вариант
    • Машина: Погрузчик
    • Навесное оборудование: Приварная
    • Положение: Правая
    • Размер переходника: J460
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.