Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8E-3468: ПЕРЕХОДНИК

    Номер по каталогу: 8E-3468
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Правый угловой закрывающий переходник J460 с боковым пальцем и болтовым креплением

    Описание:
    Правый безударный переходник защиты углов с болтовым креплением J460 используется для установки кромки 50 мм с углом скоса 22,5 градуса.

    Характеристики:
    Переходники защиты углов Cat® обеспечивают надежную защиту углов и дополнительную глубину проникновения зубьев ковша.

    Рекомендуемое применение:
    Ковш колесного погрузчика.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Износостойкий материал: Стандартный вариант
    • Машина: Погрузчик
    • Навесное оборудование: С болтовым креплением
    • Положение: Правая
    • Размер переходника: J460
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.