Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8E-4164: ПОЛОСА В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 8E-4164
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Поперечная балансирная балка

    Описание:

    • Балансирный брус крепится через центр к основной раме машины, а также к концам рам опорных катков. Это позволяет передним краям рам опорных катков качаться, чтобы увеличить длину контакта гусеницы с землей при движении по неровной поверхности. Кроме того, балансировочные брусья повышают устойчивость рабочей платформы оператора, благодаря чему повышается комфортность работы оператора на высоких скоростях и увеличивается производительность.

    Ищите детали для снятого с производства оборудования?

    Детали для снятого с производства оборудования Cat® Classic — экономичная альтернатива для ремонта, которая минимизирует риск, связанный с приобретением деталей на вторичном рынке
    Торговая марка: Cat
    track-type tractor
    9SU 59L 58 58L 8S 9U 8 9 D8L, D9N, 8U 8A 59N

    track type tractors
    D8L