Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8E-4343: ПОДШИПНИК НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОЛЕСА

    Номер по каталогу: 8E-4343
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Втулка опорного катка и направляющего колеса (с бронзовым покрытием)

    Описание:

    • Обратная бронзовая втулка поддерживающего катка и направляющего колеса гусеничной ленты имеет большую опорную площадь, обеспечивающую лучшее распределение нагрузки внутри поддерживающего катка. Внутренняя полированная поверхность с бронзовым покрытием поглощает мелкие частицы, которые могут повредить вал и уплотнения.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр (мм): 147,5
    • Диаметр вала (мм): 104,9
    • Ширина ходовой части (мм): 86
    exc
    350, 350 L

    fp
    345C