Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8E-4345: НАПРАВЛЯЮЩЕЕ КОЛЕСО В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 8E-4345
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Направляющее колесо (сварное)

    Описание:

    • Направляющие колеса выравнивают гусеничную ленту на опорных катках. Они периодически поддерживают вес машины и контролируют натяжение и провисание гусеничной ленты.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр (мм): 738
    • Диаметр резьбы (мм): 690
    • Диаметр фланца (мм): 738
    • Тип фланца: Центральный фланец
    • Ширина ходовой части (мм): 247,7
    exc
    350, 350 L