Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8E-4508: ЗВЕНО

    Номер по каталогу: 8E-4508
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Составное замыкающее звено гусеничной ленты (левое)

    Описание:

    • Замыкающее составное звено гусеничной ленты позволяет удобно снимать и устанавливать гусеничную ленту и устраняет необходимость использования замыкающего пальца и втулки. Составные звенья имеют срок службы, равный обычному звену, имеют такую же прочность и твердость и полностью пригодны для обслуживания и повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Тип башмака: Для обычных условий эксплуатации, одиночный грунтозацеп с тройными звеньями гусеницы, смещенный, правый
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 8,5
    track-type tractor
    8A 8 57H 8SU 8U D8N