Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8E-4567: РЕЖУЩАЯ КРОМКА

    Номер по каталогу: 8E-4567
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Режущая кромка

    Описание:
    Режущая кромка (25 мм).


    Атрибуты:
    Режущая кромка на болтах / центральная.


    Рекомендуемое применение:
    Некоторые ковши на погрузчиках 924, 926, 928 и 930.

    • Высота (дюймы): 11,02
    • Высота (мм): 280
    • Длина (дюймы): 43,39
    • Длина (мм): 1102
    • Машина: Погрузчик
    • Ширина (мм): 25
    колесные погрузчики
    924GZ, 928HZ, 930H, 924H, 924HZ, 928GZ, 930G, 938K, IT14G, 924K, 930K, IT28G, IT18F, IT24F, 924G, 938M, 928G, 930M, 926M