Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8E-4569: СЕГМЕНТ КРОМКИ

    Номер по каталогу: 8E-4569
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Защита сегментной кромки

    Описание:
    Они идеально подходят для обрабатывания рыхлого материала со средними ударными показателями и средним абразивным воздействием.

    Характеристики:
    Сегменты Cat® защищают боковины ковша от износа, увеличивают сроки их службы и снижают расходы на запасные части. Переворачиваемые пластины имеют дополнительную режущую кромку, снижая затраты на новые детали. Пластины имеют раздельные центральные отверстия и правый и левый профили для соответствующих боковин ковша.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (мм): 247
    • Толщина (мм): 25
    • Ширина оконечности (мм): 280
    it
    IT18F, IT28G, IT28F

    wheel loaders
    924HZ

    wtl
    930K 930H, 924H, 928G, 924HZ, 938K 924G, 924K 928HZ, 938H, 928F, 926M 924GZ, 930M 938M 930G