Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8E-4708: ПАЛЕЦ ДЛЯ ЗЕМЛЕРОЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Номер по каталогу: 8E-4708
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шток

    Описание:
    Направляющий палец (защитная пластина боковой поверхности ковша)


    Характеристики:
    Габаритная длина 135 мм, высота головки 10,0 мм со сквозным отверстием диаметром 32 мм, с канавкой для фиксации.


    Рекомендуемое применение:
    Некоторые защитные пластины боковой поверхности ковша погрузчиков.
    Ссылочный номер по каталогу для фиксатора: 4T-4707.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр (мм): 45
    • Длина (мм): 135
    exc
    385C L 385C, 375, 365B L 365B, 385B, 5090B, 365C 365B II 375 L 385C FS 365C L 365C L MH 5080, 5130

    ttt
    D11T, D11R

    wtl
    980H, 994K, 980K, 994H, 994, 994D, 994F