Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8E-5170: ВТУЛКА

    Номер по каталогу: 8E-5170
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Втулка

    Описание:
    Изолирующие опоры используются для установки и размещения систем и изолируют компоненты от влияния окружающих конструкций (вибрации, ударов, шума).

    В некоторых креплениях в сборе используются свободные внутренние втулки, поставляемые отдельно. Такие втулки обычно устанавливаются на центральном болтовом соединении.

    Характеристики:
    Системы крепления Cat® предназначены для снижения стрессов и напряжения на закрепленных компонентах для того, чтобы увеличить их срок службы, сохранить производительность и повысить комфортность работы оператора. Система (конструкция, выбор материала, места размещения, креплений и т. д.) полностью оптимизирована и проверена на соответствие требованиям приложения.

    Применение:
    Втулки входят в состав изолирующих опор различных типов.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0,41
    • Длина втулки (дюймы): 1,38
    • Наружный диаметр (дюймы): 0,75
    • Тип крепления: Втулка
    колесные тракторы-скреперы
    657E, 657EPP, 633E, 637E, 651E, 631EII

    трубоукладчики
    PL72, 572RII, PL87

    гусеничные бульдозеры
    D6TXWVP, D6TXL, D8T, D10N, D6TLGP, D6TXLVP, D7RIIXR, D7RXR, D6TLGPVP, D9RLRC, D11R, D7RLGP, D9R, D7R, D11RCD, D10R, D7RII, D6TXW, D9N, D9L, D8L, D6T2XW, D6RIII, D6T2LGP, D6RIIILGP, D6RIIIXW, D6T2XL

    кюветы от 27 до 32 литров
    3412E, 3408E