Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8E-5358: ПЕРЕХОДНИК

    Номер по каталогу: 8E-5358
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Левый угловой защитный переходник J350 с боковым пальцем и болтовым креплением

    Описание:
    Левый угловой защитный переходник J350 с болтовым креплением используется для установки кромки 40–45 мм с углом скоса 22,5 градуса.

    Характеристики:
    Угловые переходники Cat® обеспечивают надежную защиту углов и дополнительную глубину проникновения зубьев ковша.

    Рекомендуемое применение:
    Ковш колесного погрузчика.

    • Износостойкий материал: Стандартный вариант
    • Машина: Погрузчик
    • Навесное оборудование: С болтовым креплением
    • Положение: Левый угол
    • Размер переходника: J350
    wheel loaders
    966GII

    wtl
    972G II 966G, 950M, 972G, 966G II