Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8E-5530: КОРОНКА

    Номер по каталогу: 8E-5530
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Боковая накладка для отвала

    Описание:
    Угловая накладка отвала.

    Характеристики:
    Угловые накладки CAT® защищают кромки отвала от износа.  Изготавливаются из стали марки DH-2 и подвергаются объемной закалке для повышения прочности и продления срока службы.

    Рекомендуемое применение:
    Сферы применения, в которых требуется защита кромки/торца отвала.
    Модели 16G, 16H (с/н 93U2778 и выше)

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 68,58
    • Длина (мм): 449,58
    • Ширина (мм): 152,40
    mg
    16H NA 14H NA 16G, 16M3, 14G, 16M, 16H, 18M3, 14H