Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8E-6099: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

    Номер по каталогу: 8E-6099
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Башмак траковой ленты (тройной грунтозацеп с центральным отверстием)

    Описание:

    • Башмаки гусеничной ленты обеспечивают движение и сцепление с дорогой и защищают гусеничную ленту.


    Характеристики:

    • Тройные грунтозацепы траковых башмаков имеют меньший уровень проникновения в сравнении с одиночным грунтозацепом, однако обладают лучшей маневренностью. Тройные грунтозацепы являются стандартными на гусеничных погрузчиках и экскаваторах, имея меньшее вращающее сопротивление и большую маневренность.
    • У башмаков траковой ленты с центральным отверстием имеется трапециевидное отверстие между болтами для выдавливания набивочного материала.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер болта (мм): 7/8
    • Тип башмака: С тройным грунтозацепом, с центральным отверстием
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 228,6
    exc
    350, 350 L