Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8E-8587: ЗАМЫКАЮЩИЙ ПАЛЕЦ

    Номер по каталогу: 8E-8587
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Герметичный замыкающий шток гусеничной ленты

    Описание:

    • Съемные пальцы гусениц вместе с втулками скрепляют вместе отдельные звенья гусеничной ленты и действуют в качестве шарнира для втулки смежных звеньев.


    Характеристики:

    • На герметичных гусеничных лентах внутренний износ пальцев и втулок начинается незамедлительно в результате непосредственного контакта и трения между двумя деталями. Это приводит к ускоренному износу внутреннего соединения пальца и втулки. На гидравлических экскаваторах Cat смазываемая гусеничная лента является деталью для прямой замены герметичных гусеничных лент.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    excavator
    317-A 320C 311-A 320N 318B 322 L 317 N 320 L 320B FM LL 320-A 320B LL 320B LU 320-A L 312-A 320B L 322-A L 320B S EL240C E200B 322-A LN 320B N 318B N 322N 322-A N 315B E240C 322C 322B 315-A EL200B 315B L 322B L 320-A N 320-A S 315-A L 317-A N 322 LN 311B 322B LN 320B U 320B 322-A 312B

    oem solutions
    OEMS