Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8E-9122: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

    Номер по каталогу: 8E-9122
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Башмак гусеничной ленты (для умеренных условий эксплуатации, одиночный грунтозацеп)

    Описание:

    • Башмаки гусеничной ленты обеспечивают движение и сцепление с дорогой и защищают гусеничную ленту.


    Характеристики:

    • Башмаки гусеничной ленты для умеренных условий эксплуатации предназначены для низких и умеренных ударных нагрузок и работ с абразивными материалами. Башмаки гусеничной ленты для умеренных условий эксплуатации обеспечивают оптимальную глубину проникновения в грунт и сцепление, устойчивость к износу и изгибу; в наличии имеются изделия различной ширины и исполнения. Башмаки гусеничной ленты для умеренных условий эксплуатации выполняются из проката среднеуглеродистой стали.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер болта (дюймы): 5/8
    • Тип башмака: Одиночный грунтозацеп для умеренных условий эксплуатации
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 6,9
    • Ширина башмака (дюймы): 18,1
    track-type tractor
    D5E