Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8E-9490: Переходник серии J (с боковым контактом)

    Номер по каталогу: 8E-9490
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Центральный переходник с боковым пальцем J300

    Описание:
    Центральный переходник J300 используется для установки кромки 36 мм с углом скоса 22,5 градуса.

    Характеристики:
    Переходники с двусторонним креплением Cat® имеют более низкий профиль по сравнению с установленным заподлицо переходником, что повышает глубину проникновения и обеспечивает более высокую производительность.

    Рекомендуемое применение:
    Ковш гидравлического экскаватора.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Износостойкий материал: Стандартный вариант
    • Машина: Экскаватор
    • Навесное оборудование: Приварная
    • Положение: Центральные
    • Размер переходника: J300
    wheeled excavator
    M320, M318, M312, M318C, M318C MH M320D2, M317D2, M318D, M316C, M315, M322C, M315C, M318D MH

    excavator
    320C, 320D, 325-A L 312E L 325C, 313D2 GC 321B, 325-A 316E L 320-A 318D2 L 325-A LN 312C, 320D LRR 320-A L 318D L 325B L 311F LRR 320-A N 320B L 325-A FM L 320 L 315C, 312F, 323F L 315B, 325 L 325F LCR 320B LL 318B N 318C, 315D L 317 N 312F GC 320 GC 322N, 320E RR 321C 323, 312C L 314F CR 311D LRR 325F 314C 320B N 320B, 323F 322-A LN 324D L 322 L 320, 313F L 313F LGC 314E CR 315-A 314D LCR 314E LCR 321D LCR 320E L