Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8E-9516: КРЫШКА КРОМКИ

    Номер по каталогу: 8E-9516
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Крышка для кромки

    Описание:
    Левая боковая крышка режущей кромки (Modulok)

    Свойства:
    С целью быстрой замены изнашиваемые пластины закрепляются с помощью заклепок вместо сварки.

    Рекомендуемое применение:
    Ряд ковшей для погрузчиков модели 992, оснащенных системой  Modulok и используемых при погрузке абразивной скальной породы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 14,35
    • Высота (мм): 364,40
    • Длина (дюймы): 15,71
    • Длина (мм): 399,00
    • Машина: Погрузчик
    • Навесное оборудование: Modulok
    • Положение: Левая
    • Ширина (мм): 111,76
    wheel-type loader
    992D