Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8E-9562: ВАЛ

    Номер по каталогу: 8E-9562
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Промежуточный вал

    Описание:

    • Промежуточные валы удерживают направляющие катки и крепятся к раме опорных катков с помощью блоков.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр (мм): 111,9
    • Диаметр вала (мм): 69,8
    • Длина (мм): 387,3
    track-type loader
    973C, 973