Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8K-6720: Шланг в сборе

    Номер по каталогу: 8K-6720
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
    Шланг высокого давления XT ES (Enhanced Spiral — улучшенная спираль) используется для перекачки под высоким давлением гидравлических жидкостей на основе нефти от насосов и электродвигателей до компонентов машины.


    Характеристики:
    Конструкция включает армированную волокном трубку из синтетического каучука, четыре или шесть слоев спирально навитой высокопрочной проволоки, разделенных слоями синтетического каучука. Наружная оболочка из синтетического каучука имеет стойкость к воздействию масла, атмосферного влияния и абразивного износа. Шланг XT ES прошел 1 миллион циклов работы в рамках импульсных испытаний, что в два раза превышает требования SAE. Шланг Cat® XT ES предназначен для использования с половинчатым радиусом сгиба SAE. Это обозначает, что шланг можно изогнуть сильнее в узких местах, что значительно уменьшает требования к длине шланга. Данные особенности облегчают монтаж, повышают срок службы и обеспечивают функциональную надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Эксплуатация в условиях высокого давления.

    wheel-type loader
    950

    wheel-type skidder
    528

    track-type loader
    933 931C II 933C 935C 931 931C 939C 931B 935B 935C II 939

    track-type tractor
    D3 D4C II D4B 3 D3C III 5A PAT D3C II D3C D4C III D3B 3P D5C PATLGP D5C III 4P D5C PAT D4C 53 D5C