Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8K-6876: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 8K-6876
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Воздушный шланг низкого давления для двигателя и воздушного тормоза в сборе с соединениями

    Описание:
    Шланг для перекачки воздуха, моторного масла, воды, смазочного масла, дизельного топлива или гидравлической жидкости на основе нефти для двигателя или воздушной тормозной системы.


    Характеристики:
    Конструкция включает синтетическую резиновую трубку, внутреннюю тканевую оплетку, один слой оплетки из высокопрочной стальной проволоки и тканевую оболочку. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и высокую надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Эксплуатация в условиях низкого давления в системах двигателя и воздушного тормоза.

    track-type tractor
    D5, D6C, D7G, D7F

    wheel tractor-scraper
    627B, 637, 627, 637B

    pipelayer
    572G, 561C, 571F, 571G, 572F

    motor grader
    140G, 12G, 14E, 14G, 140, 120, 12F

    wheel-type loader
    966C, 980B

    wheel dozer
    814

    track-type loader
    977K

    wheel-type skidder
    518, 518C, 528, FB518 120C

    track-type skidder
    125C 120C

    excavator
    235

    earthmoving compactor
    816, 815