Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8L-4526: Клиновые зубчатые ремни (набор из 2 шт.)

    Номер по каталогу: 8L-4526
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ширина: 12,7 мм (0,50 дюйма)

    Являясь мировым лидером на протяжении более 85 лет, компания Caterpillar предлагает высокотехнологичные конкурентоспособные ленты и их варианты для использования на продуктах Cat для всех поддерживаемых отраслей промышленности.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина ремня (дюймы): 53,50
    • Длина ремня (мм): 1359
    • Тип ремня: Клиновые зубчатые ремни
    • Ширина ремня (дюймы): 0,50
    • Ширина ремня (мм): 12,7
    generator
    SR4

    paving compactor
    CB-534

    engine - generator set
    3306B 3304 3304B 3306

    engine - machine
    3304

    engine - industrial
    3306 3304 D333C G3306 D330C G333C G3304 3304B