Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8L-8500: ПОДШИПНИК

    Номер по каталогу: 8L-8500
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шариковый подшипник Cat® (однорядный)

    Описание:
    Шариковые подшипники создают защиту между сопрягаемыми деталями. Они специально разработаны для работы на большой скорости с небольшими нагрузками и максимально низким боковым смещением.


    Характеристики:
    Caterpillar тратит значительное количество времени и денег на исследования и разработки, чтобы гарантировать соответствие каждого подшипника Cat определенным требованиям конструкции и применения. Многие из них имеют одну или несколько специальных характеристик, которых нет в стандартных промышленных подшипниках. Конечным результатом является снижение количества необходимых ремонтных работ, а также сокращение времени простоев и эксплуатационных затрат.


    Рекомендуемое применение:
    Подшипники Cat рекомендуются к применению для того, чтобы все подвижные детали работали и изнашивались одновременно с износом системы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0
    • Внутренний диаметр (мм): 0
    • Высота (дюймы): 0
    • Высота (мм): 0
    • Наружный диаметр (дюймы): 0
    • Наружный диаметр (мм): 0
    generator
    SR4

    engine - generator set
    3408C 3412 3408B 3412C 3408 3406

    engine - industrial
    3412 3408 3406 3304 3412C D343 3306 D330C D348 3408B D333C D349 3408C D346