Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8L-8646: КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ

    Номер по каталогу: 8L-8646
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ширина: 12,7 мм (0,50 дюйма)

    Являясь мировым лидером на протяжении более 85 лет, компания Caterpillar предлагает высокотехнологичные конкурентоспособные ленты и их варианты для использования на продуктах Cat для всех поддерживаемых отраслей промышленности.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина ремня (дюймы): 47,01
    • Тип ремня: Клиновые зубчатые ремни
    • Ширина ремня (дюймы): 0,50
    excavator
    320B 315B FM L 320B N 320C 318B N 320B FM LL 315B L 318B 315B 320B L 320B LU 320B LL 320B U