Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8M-0934: Клиновые зубчатые ремни (набор из 2 шт.)

    Номер по каталогу: 8M-0934
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ширина: 22,3 мм (0,88 дюйма)

    Являясь мировым лидером на протяжении более 85 лет, компания Caterpillar предлагает высокотехнологичные конкурентоспособные ленты и их варианты для использования на продуктах Cat для всех поддерживаемых отраслей промышленности.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина ремня (дюймы): 79,02
    • Тип ремня: Клиновые зубчатые ремни
    • Ширина ремня (дюймы): 0,88
    challenger
    75, 75C, 75E, 65B, 65, 65E, 75D

    track-type loader
    977H, 977A

    engine - industrial
    3176B