Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8M-2620: Шайба

    Номер по каталогу: 8M-2620
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шайба с уплотнением

    Описание:

    • Шайбы — это плоские кольца, выполненные из металла, резины или пластика, которые размещаются под гайкой или головкой болта и служат для распределения давления при затяжке или между двумя соединяемыми поверхностями.

    Характеристики:

    • На герметичных гусеничных лентах внутренний износ пальцев и втулок начинается незамедлительно в результате непосредственного контакта и трения между двумя деталями. Это приводит к ускоренному износу внутреннего соединения пальца и втулки. На гидравлических экскаваторах Cat смазываемая гусеничная лента является деталью для прямой замены герметичных гусеничных лент.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Тип башмака: Для умеренных условий эксплуатации, одиночный грунтозацеп, трапециевидный
    forest products
    345C

    excavator
    245 350-A 350-A L 235D 350 L 345B

    pipelayer
    583K 583H

    track-type loader
    983 983B

    track-type tractor
    D8K D8H 8S 183B 8D