Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8M-4433: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 8M-4433
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительное кольцо

    Описание:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и некоторых подвижных деталей.

    Характеристики:
    Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 1,17
    • Внутренний диаметр (мм): 29,7
    • Внутренний диаметр уплотнения (мм): 29,74
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,14
    • Диаметр поперечного сечения (мм): 3,53
    • Материал: Силикон (70), VMQ — силикон
    • Назначение: Уплотнения электрической системы, высокотемпературные воздушные уплотнения, высокотемпературные неподвижные уплотнения для консистентной смазки
    • Несовместимые материалы: Ацетон, ароматические углеводороды, масло с противозадирной присадкой, топливное масло, кетоны, масла с низким расположением анилиновой точки, нефтяные масла, пар и горячая вода
    • Описание материала: Силикон эффективно работает в широком диапазоне температур: от экстремально низких до умеренно высоких. Демонстрирует хорошие эксплуатационные показатели в воздушных средах. Также может использоваться с моторным маслом. Имеет ограниченную прочность и устойчивость к абразивному износу/порезам, применяется для сред с низким давлением. Не следует использовать с дизельным топливом, охлаждающей жидкостью/мочевиной, гидравлическим маслом, жидкостью для автоматических коробок передач и дизельным биотопливом.
    • Покрытие: Нет
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Совместимые материалы: Воздух, диацетоновый спирт, этиленгликоль, экстремально высокие/низкие температуры, масла с высоким расположением анилиновой точки, изобутиловый спирт, озон, УФ-излучение, полигликоль
    • Температура (°C): –46–150
    • Температура (°F): –50–300
    • Типоразмер (дюймы): 217
    wheel tractor-scraper
    657B, 657, 631E, 637E, 666B, 666

    pipelayer
    578, 572G, 587R, 572R II 583R, 572R, 561M, 561D, 587T, 571G, 589, 561N

    underground articulated truck
    AD60, AD55, AD45B, AD40 AE40 AE40 II AD55B, AD45

    motor grader
    24H

    forest products
    227

    wheel-type loader
    926E, 988F II 990K, 990 II 992C, 988B, 992, 992B, 988F, 992D, 990, 926, 990H

    engine - industrial
    D348

    articulated dump truck
    735B, D350E, D40D, D400D, 740, 735 OEM 740B, 735, D400E II D350E II D400, D35HP D400E

    off-highway truck
    771D, 773B, 773E, 768C, 769D, 777, 769C, 771C, 69D, 775F, 772G OEM 770G, 773F, 773D, 772G, 776, 772, 772B, 770, 770G OEM 775D, 775B, 775E

    challenger
    70C, 65D, 65, 65C, 65E, 95E, 85D, 75C, 75D, 85C, 85E, 75E, 75, 65B

    cold planer
    PM-201, PM-200, PM-565, PM-465, PM-565B

    track-type tractor
    6SU 10S D6H, D5H, D4H, 10 7 8SU D7R II 8U 6A D7H, 4A 4P D8R D5, 9U D6H XL D6D, D6R, 6S D10, D6N 9S D5B, D6R II D5N D4E, D8L, 9 8S 163 D7R, D5M 6 D6M D7G, 153 4 58 55, 8A D6C, 5S D11R, 57H 141 D11T, 10C 59 D9R, D6H II D5H XL 143 11U 10SU 7SU 5A 140, 8 4S 7S 9C D6H XR 56 D6E 5 56H 11 D10R, D9L, D10N, D8N, 7A D9N, 54 59L 7U 5P 58L D8R II 9SU D11N, 59N D7F, 11SU 10U D4H III 57 D8T, D4H XL 7S LGP

    wheel dozer
    834B, 844, 834S 844H, 844K, 834U

    track-type loader
    951, 983B, 977K, 983, 977L, 955 977

    track-type skidder
    D5HTSK II 527 54H 4P D4HTSK II 517 D4HTSK III

    excavator
    225

    earthmoving compactor
    836