Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8M-7231: УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА

    Номер по каталогу: 8M-7231
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шайба с уплотнением

    Описание:

    • Шайбы — это плоские кольца, выполненные из металла, резины или пластика, которые размещаются под гайкой или головкой болта и служат для распределения давления при затяжке или между двумя соединяемыми поверхностями.

    Характеристики:

    • На герметичных гусеничных лентах внутренний износ пальцев и втулок начинается незамедлительно в результате непосредственного контакта и трения между двумя деталями. Это приводит к ускоренному износу внутреннего соединения пальца и втулки. На гидравлических экскаваторах Cat смазываемая гусеничная лента является деталью для прямой замены герметичных гусеничных лент.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Тип башмака: Особо тяжелые условия эксплуатации, одиночный грунтозацеп, трапециевидный
    track-type tractor
    5 D6D, 6 153 D6C, 163 6A 55, 6S D6G2 XL 143 140, 141 4

    track-type loader
    977K, 977H, 977A 955L, 955K, 955 951, 977 977D

    forest products
    227

    excavator
    349D L 235, 345D L 229, 225, 225B, 349D2, 349D2 L