Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8M-7940: ФОРСУНКА

    Номер по каталогу: 8M-7940
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Сопло турбокомпрессора

    Описание:

    • Сопла являются важным компонентом для турбокомпрессора, который увеличивает мощность и эффективность двигателя, способствуя нагнетанию большего количества воздуха и, соответственно, топлива в камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Компоненты турбокомпрессора Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 1,8
    • Высота (мм): 45,7
    • Длина (дюймы): 6,4
    • Длина (мм): 162,6
    • Ширина (мм): 162,6
    motor grader
    12E

    track-type loader
    955H

    engine - industrial
    D379B D379